text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALND-M508

Description:  CONNECTEUR SMART LINE-M50-NW48-NOIR

CUP: 786209943194

Coude Smart Line droit, noir, avec joint conique en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 48. Filet M50x1,5.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Easy push-in installation
  • Easy re-opening with screwdriver
  • Space savings due to compact design
  • Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
  • Excellent impact strength
  • Fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

Machine Building, Installation and Construction Industries

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW48 , M50x1.5 Thread

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant