text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALCC-90-4NN45

Description:  Weld Alum Comp Term 900 AAC 4NN 45

CUP: 783786692996

Welded Aluminum, Compression Terminal, Cable To Flat at 45 Degrees, Cable - Stranding Size 900 AAC, 4 X 4 inch, 4-Hole Pad, All Pads are Finished on Both Sides. Cable Ranges and Crimping Dies Marked on Connector. Cable Pocket Coated with Oxide Inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac