text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALCC-4/0-2N

Description:  Weld Alum Comp Term 4/0 2N

CUP: 783786692927

Welded Aluminum, Compression Terminal, Cable To Flat, Cable - Stranding Size 4/0 AAC, 2 X 3 inch, 2-Hole Pad, All Pads are Finished on Both Sides. Cable Ranges and Crimping Dies Marked on Connector. Cable Pocket Coated with Oxide Inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac