n° de catalogue : ALCC-160-4NN45
Description: Weld Alum Comp Term 1600 AAC 4NN 45
CUP: 783786692897
Welded Aluminum, Compression Terminal, Cable To Flat at 45 Degrees, Cable - Stranding Size 1600 AAC, 4 X 4 inch, 4-Hole Pad, All Pads are Finished on Both Sides. Cable Ranges and Crimping Dies Marked on Connector. Cable Pocket Coated with Oxide Inhibitor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |