n° de catalogue : ALCC-151-4NN90
Description: Weld Alum Comp Term 1510 AAC 4NN 90
CUP: 783786692880
Welded Aluminum, Compression Terminal, Cable To Flat at 90 Degrees, Cable - Stranding Size 1510 AAC, 4 X 4 inch, 4-Hole Pad, All Pads are Finished on Both Sides. Cable Ranges and Crimping Dies Marked on Connector. Cable Pocket Coated with Oxide Inhibitor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |