text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALCC-151-4NN30

Description:  Weld Alum Comp Term 1510 AAC 4NN 30

CUP: 783786692873

Welded Aluminum, Compression Terminal, Cable To Flat at 30 Degrees, Cable - Stranding Size 1510 AAC, 4 X 4 inch, 4-Hole Pad, All Pads are Finished on Both Sides. Cable Ranges and Crimping Dies Marked on Connector. Cable Pocket Coated with Oxide Inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

30 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac