text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALCC-100-4NN90

Description:  Weld Alum Comp Term 1000 AAC 4NN90

CUP: 783786692729

Welded Aluminum, Compression Terminal, Cable To Flat at 90 Degrees, Cable - Stranding Size 1000 AAC, 4 X 4 inch, 4-Hole Pad, All Pads are Finished on Both Sides. Cable Ranges and Crimping Dies Marked on Connector. Cable Pocket Coated with Oxide Inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac