text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALCC-100-4N

Description:  Weld Alum Comp Term 1000 AAC 4N

CUP: 783786692705

Welded Aluminum, Compression Terminal, Cable To Flat, Cable - Stranding Size 1000 AAC, 3 X 3 inch, 4-Hole Pad, All Pads are Finished on Both Sides. Cable Ranges and Crimping Dies Marked on Connector. Cable Pocket Coated with Oxide Inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant