text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALB-1

Description:  RACCORD CONDUIT RIGIDE LB 1/2 PO

CUP: 42269318106

Corps de conduit fileté en fonte d"aluminium 1/2 pouce pour conduits rigides et intermédiaires. Entrée arrière.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Retained stainless steel cover screws
  • Smooth throats for easy wire pulling
  • Spacious, accessible wiring chamber provides a convenient location to pull conductors and make splices.
  • For use with rigid/IMC conduit
  • Threaded conduit bodies maintain a weather resistant conduit system when used with covers and gaskets.

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Retained Stainless Steel Cover Screws

Application

For Use with Rigid/IMC Conduit

Spécifications

Matériau

Fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Iberville

Standard

UL E28688, CSA

Dimensions

Grosseur de manchon

1/2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant