Alternate Catalog No. : AL 750 N 608 GSH
n° de catalogue : AL750N608GSH
Description: ALUM COMP LUG 700KCMIL 2HOLE PAD
CUP: 783786694105
Cosse à compression à deux trous en aluminium. Calibre de conducteurs 700 kcmil. Boulon 1/2 pouce. Avec quincaillerie en acier galvanisé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Application |
Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
8-1/4 pouces de long x 1-3/4 pouces de large |
Calibre de fils |
700 kcmil |