text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AL 700 N 608

n° de catalogue : AL700N608

Description:  COSSE 2 TR AL NEMA CAL 700 KCMIL

CUP: 75114178808

Cosse droite à deux trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs concentriques 700, 600.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Dual Rated for use with Aluminum and Copper Conductors. Prefilled with Oxide Inhibitor. Marked with Conductor Sizes and Die Reference. Meet or Exceed ANSI C119.4 Specifications.

Application

General Purpose Lugs for Aluminum and Copper Terminations

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

7-3/8 pouces de long x 1-3/4 pouces de large

Calibre de fils

600 to 700 kcmil , 700 to 795 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici