text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AL 600-48 TN

n° de catalogue : AL600-48TN

Description:  AL Comp 1 Hole Lug 600 TinPlate 1/2

CUP: 783786693993

Cosse un trou en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs concentriques 600. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Cote de température

90 degrés C

Montage

Bolt Size 1/2 in

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5-21/32 pouces de long x 1-15/16 pouce de large

Calibre de fils

600 kcmil