n° de catalogue : AL54/150/CS90/BL
Description: 90D SWL PA66/NPB FTG 1-1/2NPT 54MM
CUP: 5020963782688
90 Degree Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 54mm, 1-1/2 Inch NPT Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
1/2 pouce filet NPT |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 54 millimètres |