text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL54/150/45/BLYI

Description:  45D PA66 FITTING 1-1/2NPT 51MM-BL

CUP: 5020963782909

45 Degree Conduit Fitting with Locknut and Sealing Washer, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 54mm, 1-1/2 Inch NPT Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

45 degrés

Entrée du câble

1/2 pouce filet NPT

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 54 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant