text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AL 500 NTN 45

n° de catalogue : AL500NTN45

Description:  AL 2 HOLE LUG 45 DEG 500 TINPLATED

CUP: 783786693863

Tin Plated Aluminum Two-Hole NEMA Lugs - 45 Degrees, 500 kcmil AL-CU using Installing Dies 106A, 300, 317, 1 5/16, 14A, 15A. and 477 kcmil and 600 Compact, ACSR 397.5 (26/7) and 477 (18/1), installing dies 1 5/16H. Length 7-5/16 inch before bending. Pad 1-3/4 inch wide x 3-9/16 inch long x 29/64 inch thick. Barrel 2-15/16 inch long x 1-5/16 inch Outside Diameter. (2) 9/16 inch diameter holes on 1-3/4 inch center. Oxide Inhibitor. Pink Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur non pliée de 7.312 pouces

Calibre de fils

477 to 500 kcmil , 500 to 600 kcmil , 397.5 (26/7) ACSR AWG , 477 (18/1) ACSR AWG