n° de catalogue : AL425
Description: MANILLE 100A 2-1/8LRG 4-3/16PO ISO
CUP: 624871024202
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Manille fixe. Construction d'acier doux plat de 3/16 x 1-1/2 pouces, goupille de 1/2 pouce de diamètre, isolateur-poulie IB134 inclus. Trou de montage rond de 11/16 pouce. Toutes les pièces ferreuses sont galvanisées par trempage à chaud. Pour commander la manille sans l'isolateur-poulie, ajouter le suffixe NI au numéro de catalogue.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Manilles |
Caractéristiques spéciales |
Complet avec isolateur IB134 |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |