text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL42/M40/SFA/BL

Description:  STR SWL PA66/NPB FTG M40 42MM-BL

CUP: 5020963026997

Straight Conduit Fitting, Swivel Internal Female Thread, Nominal Conduit Size 42mm, M40 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

Droit

Entrée du câble

Filet M40

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 42 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant