n° de catalogue : AL42/M40/CS90/BL
Description: 90D SWL PA66/NPB FTG M40 42MM-BL
CUP: 5020963007026
90 Degree Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 42mm, M40 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
Filet M40 |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 42 millimètres |