n° de catalogue : AL42/M40/C90/BL
Description: 90D PA66 FITTING M40 42MM-BL
CUP: 5020963013782
90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 42mm, M40 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
Filet M40 |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 42 millimètres |