text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL42/M40/45/BL

Description:  45D PA66 FITTING M40 42MM-BL

CUP: 5020963013997

45 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 42mm, M40 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

45 degrés

Entrée du câble

Filet M40

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 42 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant