n° de catalogue : AL42/125/C90/BLYI
Description: A/LOK RACC COUDE 90D NOIR 1-1/4NPT
CUP: 5020963037030
Raccord de conduit en polyamide (nylon) 66, noir, 90 degrés avec contre-écrou et rondelle d"étanchéité. Grosseur nominale 42 millimètres, filet NPT 1-1/4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
1-1/4 pouce filet NPT |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 42 millimètres |