text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL42/125/45/BLYI

Description:  45D PA66 FITTING 1-1/4NPT 42MM-BL

CUP: 5020963782596

45 Degree Conduit Fitting with Locknut and Sealing Washer, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 42mm, 1-1/4 Inch NPT Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

45 degrés

Entrée du câble

1-1/4 pouce filet NPT

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 42 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant