Alternate Catalog No. : AL 350-48 TN
n° de catalogue : AL350-48TN
Description: AL Comp 1 Hole Lug 350 TinPlate 1/2
CUP: 783786693658
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Application |
Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Cote de température |
90 degrés C |
Montage |
Bolt Size 1/2 in |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
4-1/4 pouces de long x 1-1/2 pouce de large |
Calibre de fils |
350 kcmil |