text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AL34/U144/C90/000620

n° de catalogue : AL34U144C90000620

Description:  90D PA66 FITTING U144 34MM-BL

CUP: 5020963010330

Connector Conduit Fitting, 90 Degree Elbow, Conduit Size 34, 1-7/16 Inch Connector UNEF Thread, Swivel Internal Thread, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

1-7/16 pouce filet UNEF

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 34 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 241 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant