text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL34/PG29/A/BL

Description:  STR PA66 FITTING PG29 34MM-BL

CUP: 5020963006531

Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 34mm, PG29 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

Droit

Entrée du câble

Filet PG29

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 34 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 241 Compliant