Alternate Catalog No. : AL 3/0 N
n° de catalogue : AL3/0N
Description: AL 2HOLE STRAIGHT NEMA LUG CONC 3/0
CUP: 783786693467
Cosse droite à deux trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs concentriques 3/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Application |
Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 5-1/2 pouces |
Calibre de fils |
3/0 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |