Alternate Catalog No. : AL28/U144/C90/000620
n° de catalogue : AL28U144C90000620
Description: 90D PA66 FITTING U144 28MM-BL
CUP: 5020963010255
Connector Conduit Fitting, 90 Degree Elbow, Conduit Size 28, 1-7/16 Inch Connector UNEF Thread, Swivel Internal Thread, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
1-7/16 pouce filet UNEF |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 28 millimètres |