text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL28/U175/A/000620

Description:  STR PA66 FITTING U175 28MM-BL

CUP: 5020963009198

Connector Conduit Fitting, Straight, Conduit Size 28, 1-3/4 Inch Connector UNEF Thread, Swivel Internal Thread, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

Droit

Entrée du câble

1-3/4 pouce filet UNEF

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 28 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant