text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL28/PF075/C90/BL

Description:  90D PA66 FITTING 3/4 PF 28MM-BL

CUP: 5020963005954

90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 28mm, 3/4 Inch PF Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

3/4 pouce filet PF

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 28 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant