text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AL 2500-4 N

n° de catalogue : AL2500-4N

Description:  ALUMINUM LUG 4 HOLE

CUP: 783786971657

Cosse quatre trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs concentriques 2500, ACSR 2156-2167.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 15-3/8 pouces

Calibre de fils

2500 kcmil , 2156 to 2167 ACSR kmcil

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici