Alternate Catalog No. : AL 250-48
n° de catalogue : AL250-48
Description: AL 1HOLE LUG CONCENTRIC 250 & 4/0
CUP: 783786693443
Cosse un trou en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs concentriques 250, 4/0. Grosseur de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Application |
Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 3-5/8 pouces |
Calibre de fils |
250 kcmil , 4/0 STR AWG , 4/0 ACSR AWG , 120 mm2 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |