text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AL21/U094/C90/000620

n° de catalogue : AL21U094C90000620

Description:  RACC COUDE 90D 21MM POS. 15/16-20PO

CUP: 5020963036583

Raccord de conduit coudé 90 degré, noir. Grosseur de conduit 21 millimètres. Connecteur filet UNEF 15/16 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

15/16 pouce filet UNEF

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 21 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant