n° de catalogue : AL21/PG16/S45/BL
Description: 45D SWL PA66/NPB FTG PG16 21MM-BL
CUP: 5020963026867
45 Degree Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 21mm, PG16 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
45 degrés |
Entrée du câble |
Filet PG16 |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 21 millimètres |