text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL21/050/C90/CBYI

Description:  90D PA66 FITTING 1/2NPT 21MM-CB

CUP: 5020963036866

90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 21mm, 1/2 Inch NPT Thread, With Locknut, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

1/2 pouce filet NPT

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 21 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant