text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL21/050/A/BLYI

Description:  STR PA66 FITTING 1/2NPT 21MM-BL

CUP: 5020963014451

Straight Conduit Fitting with Locknut and Sealing Washer, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 21mm, 1/2 Inch NPT Thread, With Locknut and Sealing Washer, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

Droit

Entrée du câble

1/2 pouce filet NPT

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 21 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant