text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL21/050/45/BL

Description:  A/LOK RACC COUDE 45DEG NOIR 3/8NPT

CUP: 5020963008184

Raccord coudé 45 degrés, mâle, en polyamide (nylon 6). Grosseur de conduit nominal 21 millimètres, filet NPT 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

45 degrés

Entrée du câble

1/2 pouce filet NPT

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 21 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant