text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AL 2000-4NN

n° de catalogue : AL2000-4NN

Description:  AL. COMPR. LUG 2000 MCM 4BOLT 4X4

CUP: 783786785612

Aluminum Compression Lug, 1510.5 - 1590 kcmil ACSR, 1700-2000 kcmil Stranded. Four Hole NEMA Pad with 9/16 inch Diameter Holes on 1-3/4 inch Centers. Length 16 7/64 inch, Welded Barrel 10.813 inch, Pad 4 inch x 4 inch x 9/16 inch thick. Dies 214, 735, 40AH, 225. Oxide Inhibitor Dual Rated for Aluminum and Copper Conductors
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 16.116 pouces, Barrel 10.813 pouces. Cale 4 pouces x 4 pouces x .563 pouces thick

Calibre de fils

2000 kcmil