Alternate Catalog No. : AL 2000-4 NEHV
n° de catalogue : AL2000-4NEHV
Description: AL Tapered Comp Lug, 2000 kcmil
CUP: 783786693320
Aluminum Tapered Compression Lug for Extra High Voltage, 1510.5-1590 kcmil ACSR, 1700-2000 kcmil Stranded, Aluminum and Copper, Dies 214 735 40AH, 225. Four Hole NEMA Pad 9/16 inch Diameter on 1-3/4 inch Centers. Length 12-1/8 inch. Pad 3-1/2 inch wide x 3-3/4 inch long x 29/32 inch thick. Barrel 6-11/16 inch x 2-19/32 inch Outside Diameter. Oxide Inhibitor. Orange Cap.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Application |
Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
12-1/8 pouces x 3-1/2 pouces de large |
Calibre de fils |
2000 kcmil |