text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AL16/U119/C90/000620

n° de catalogue : AL16U119C90000620

Description:  90D PA66 FITTING U119 16MM-BL

CUP: 5020963009938

Connector Conduit Fitting, 90 Degree Elbow, Conduit Size 16, 1-3/16 Inch Connector UNEF Thread, Swivel Internal Thread, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

1-3/16 pouce filet UNEF

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant