text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL16/U094/A/000620

Description:  STR PA66 FITTING U094 16MM-BL

CUP: 5020963026225

Connector Conduit Fitting, Straight, Conduit Size 16, 15/16 Inch Connector UNEF Thread, Swivel Internal Thread, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

Droit

Entrée du câble

15/16 pouce filet UNEF

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant