text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL16/050/C90/BLYI

Description:  90D PA66 FITTING 1/2NPT 16MM-BL

CUP: 5020963014444

90 Degree Conduit Fitting with Locknut and Sealing Washer, Fixed External Male Thread, Nominical Conduit Size 16mm, 1/2 Inch NPT Thread, With Locknut and Sealing Washer, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

1/2 pouce filet NPT

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant