text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AL 1500 N

n° de catalogue : AL1500N

Description:  AL 2HOLE NEMA STR LUG 1500

CUP: 783786318162

Cosse à compression à deux trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs concentriques 1500 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Calibre de fils

1500 kcmil