Alternate Catalog No. : AL 14136 X
n° de catalogue : AL14136X
Description: ALUM 4HOLE NEMA LUG
CUP: 783786693290
Cosse quatre trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs concentriques 1033,5-1300, ACSR 900-1113.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Application |
Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 13-3/4 pouces |
Calibre de fils |
AAC 1033.5 to 1300 kcmil , ACSR 900 to 1113 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |