text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL13/M16/PPA/BL

Description:  STR PP FITTING M16 13MM-BL

CUP: 5020963017124

Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 13mm, M16 Metric Thread, Polypropylene, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polypropylène

Couleur

Noir

Connexion

Droit

Entrée du câble

Filet M16

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 13 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 241 Compliant