text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL13/M16/45/BL

Description:  A/LOK RACC COUDE 45DEG NOIR M16

CUP: 5020963017896

Raccord coudé 45 degrés, mâle, en polyamide (nylon 6). Grosseur de conduit nominal 13 millimètres, filet métrique M16.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

45 degrés

Entrée du câble

Filet M16

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 13 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant