n° de catalogue : AL13/038/45/BL
Description: 45D PA66 FITTING 3/8NPT 13MM-BL
CUP: 5020963053832
45 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, 13mm Nominal Conduit Size, 3/8 Inch NPT Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
45 degrés |
Entrée du câble |
3/8 pouce filet NPT |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 13 millimètres |