text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AL 1033-4 N 90

n° de catalogue : AL1033-4N90

Description:  ALUM COMP LUG 1033.5 KCMIL 90 DEG

CUP: 783786693191

Cosse à compression quatre trous en aluminium, 90 degrés, perçage NEMA. Calibre de conducteurs ACSR 1033,5 (54/7).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Bolt Size 1/2 in

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur non pliée de 13,563 pouces

Calibre de fils

1033.5 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant