text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AL 1033-4 N

n° de catalogue : AL1033-4N

Description:  ALUM 4HOLE NEMA LUG ACSR 1033.5

CUP: 783786693184

Cosse quatre trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs ACSR 1033,5 (54/7).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 12-3/4 pouces

Calibre de fils

ACSR 1033.5 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici