text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL10/PG7/A/BL

Description:  STR PA66 FITTING PG7 10MM-BL

CUP: 5020963004926

Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, 10mm Nominal Conduit Size, PG7 Thread Size, Polyamide (Nylon) 66, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

Droit

Entrée du câble

Filet PG07

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 10 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 241 Compliant