text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AL10/M12/C90/BL

Description:  90D PA66 FITTING M12 10MM-BL

CUP: 5020963019319

90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, 10mm Nominal Conduit Size, M12 Metric Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

Filet M12

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 10 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant